DSR01S30SC

停產產品

Small-signal Schottky barrier diode

產品概要

Feature Low leakage current
Internal Connection Single
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name SC2
Pins 2
Mounting Surface Mount
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Average Forward Current IO 0.1 A
Reverse Voltage VR 30 V

電器特性

項目 符號 條件 單位
Forward Voltage (Max) VF IF=10mA 0.5 V
Forward Voltage (Max) VF IF=100mA 0.62 V
Forward Voltage (Typ.) VF IF=10mA 0.37 V
Forward Voltage (Typ.) VF IF=100mA 0.51 V

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Sep,2015

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗