HN1D04FU

停產產品

Switching diode

產品概要

Feature High-speed switching
Internal Connection Series
Number of Circuits 4
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name SOT-363 (US6)
Package Image 東芝 HN1D04FU Switching diode產品 US6 封裝圖片
JEITA SC-88
Package Code SOT-363
Pins 6
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.0×2.1×0.9
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Average Forward Current IO 0.1 A
Reverse Voltage VR 80 V

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Jul,2016

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗