TRS12E65C

停產產品

SiC Schottky barrier diode

產品概要

Application Scope Power factor correction / Solar inverters / Uninterruptible power supplies / DC-DC converters
Number of Circuits 1
Internal Connection Single
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name TO-220-2L
Package Image 東芝 TRS12E65C SiC Schottky barrier diode產品 TO-220-2L 封裝圖片
Pins 2
Mounting Through Hole
Width×Length×Height
(mm)
10.05×15.3×4.45
Package Dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Forward DC current IF(DC) 12 A
Repetitive Peak Reverse Voltage VRRM 650 V

電器特性

項目 符號 條件 單位
Reverse current (Max) IR VRRM=650V 90 μA
Forward Voltage (Max) VF IF=12A 1.70 V
Forward Voltage (Typ.) VF IF=12A 1.54 V

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗