TRS20J120C

停產產品

SiC Schottky barrier diode

產品概要

Application Scope Power factor correction / Secondary Rectification in Switching Regulators
Number of Circuits 1
Internal Connection Single
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name TO-3P(N)
Package Image 東芝 TRS20J120C SiC Schottky barrier diode產品 TO-3P(N) 封裝圖片
JEITA SC-65
Pins 3
Mounting Through Hole
Width×Length×Height
(mm)
15.5×20.0×4.5
Package Dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Forward DC current IF(DC) 20 A
Repetitive Peak Reverse Voltage VRRM 1200 V

電器特性

項目 符號 條件 單位
Reverse current (Max) IR VRRM=1200V 90 μA
Forward Voltage (Max) VF IF=20A 1.7 V
Forward Voltage (Typ.) VF IF=20A 1.5 V

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗