TC74HC155AF

停產產品

74HC CMOS logic IC series

產品概要

Function 1 Decoder
Function 2 2-to-4 Line Decoder
Number of Circuits 2
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name SOP16
Package Image 東芝 TC74HC155AF 74HC CMOS logic IC series產品 SOP16 封裝圖片
Pins 16
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
10.8×7.8×1.5
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

電器特性

項目 符號 條件 單位
Supply voltage (Max) VCC - 6 V
Supply voltage (Min) VCC - 2 V
Operating temperature Topr - -40 to 85
Output current (Min) IO VCC=4.5V 4 mA
Propagation delay time (Typ.) tpd_tpz VCC=5V 12 ns

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗