TC7MP245FTG

停產產品

Application Specific Logic ICs TC7MP series

產品概要

Function Octal Bus Transceiver with Bushold
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name VQON20
JEITA P-UQFN20-3.2x3.2-0.50
Pins 20
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
3.2×3.2×0.6
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

電器特性

項目 符號 條件 值 單位
Supply Voltage (Min) VCC - 1.65 V
Supply Voltage (Max) VCC - 3.6 V

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗