TC7MP85410FT

停產產品

Application Specific Logic ICs TC7MP series

產品概要

Function Octal Bus Buffer with Output Series Resistor
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name TSSOP20
Package Image 東芝 TC7MP85410FT Application Specific Logic ICs TC7MP series產品 TSSOP20 封裝圖片
Pins 20
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
6.9×6.4×1.0
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

電器特性

項目 符號 條件 值 單位
Supply Voltage (Min) VCC - 4.5 V
Supply Voltage (Max) VCC - 5.5 V

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗