TC7MP98FK

停產產品

Application Specific Logic ICs TC7MP series

產品概要

Function Low Voltage Triple Configurable Multiple Function Gate with 3.6 V Tolerant Inputs and Outputs
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name US14
Package Image 東芝 TC7MP98FK Application Specific Logic ICs TC7MP series產品 US14 封裝圖片
Pins 14
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
4.25×4.0×0.8
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

電器特性

項目 符號 條件 值 單位
Supply Voltage (Min) VCC - 1.2 V
Supply Voltage (Max) VCC - 3.6 V

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗