TC7PB54FC

停產產品

Application Specific Logic ICs TC7PB series

產品概要

Function Single 1-of-3 Demultiplexer with N-channel Pull-Down MOSFET
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name CST8
Pins 8
Mounting Surface Mount
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

電器特性

項目 符號 條件 值 單位
Supply Voltage (Min) VCC - 2 V
Supply Voltage (Max) VCC - 3.6 V

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗