TC7SP98TU

停產產品

Application Specific Logic ICs TC7SP series

產品概要

Function Low Voltage Single Configurable Multiple Function Gate with 3.6 V Tolerant Inputs and Outputs
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name SOT-363F (UF6)
Package Image 東芝 TC7SP98TU Application Specific Logic ICs TC7SP series產品 UF6 封裝圖片
Package Code SOT-363F
Pins 6
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.0×2.1×0.7
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

電器特性

項目 符號 條件 值 單位
Output current (Min) IO VCC=3V 8 mA
Propagation delay time (Max) tpd_tpz VCC=3V 7.0 ns
Supply Voltage (Min) VCC - 1.2 V
Supply Voltage (Max) VCC - 3.6 V

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗