TC7W02FU

停產產品

L-MOS high-speed series

產品概要

Function1 Gate
Function2 NOR
Number of Circuits 2
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name SOT-505 (SM8)
Package Image 東芝 TC7W02FU L-MOS high-speed series產品 SM8 封裝圖片
Package Code SOT-505
Pins 8
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.9×4.0×1.1
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

電器特性

項目 符號 條件 值 單位
Supply voltage (Max) VCC - 6 V
Supply voltage (Min) VCC - 2 V
Operating temperature Topr - -40 to 85 ℃
Output current (Min) IO - 5.2 mA
Propagation delay time (Typ.) tpd_tpz - 6 ns

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗