TLP115

停產產品

Photocoupler (photo-IC output)

產品概要

Feature 5V supply voltage
Application Scope Communication interface / PLC / Measurement instrumentation
Function High-speed
Number of Circuits 1
Output Interface open-collector
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name 5pin MFSOP6
Package Image 東芝 TLP115 Photocoupler (photo-IC output)產品 5pin MFSOP6 封裝圖片
Pins 5
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
3.6×7.0×2.5
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

電器特性

項目 符號 條件 單位
Isolation voltage BVS t=60sec 2500 Vrms
ICC (Max) ICC - 18 mA
threshold input current(H/L) IFHL - 10 mA
Propagation delay time (H/L)(Max) tpHL - 120 ns
Propagation delay time (L/H)(Max) tpLH - 120 ns
Data transfer rate - - 10 Mbps

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗