TLP320-4

停產產品

Photocoupler (phototransistor output)

產品概要

Application Scope Communication interface / Power supply
Function High IF
Number of Circuits 4
Input type AC
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name DIP16
Pins 16
Mounting Through Hole
Width×Length×Height
(mm)
19.82×7.62×3.65
Package Dimensions 檢視

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Collector-emitter voltage VCEO 55 V
Collector Current IC 0.08 A
Operating Temperature Topr -55 to 100

電器特性

項目 符號 條件 單位
Isolation voltage BVs
@1minute (Min)
BVS t=60sec 5000 Vrms
Current Transfer Ratio (Max) CTR IF=+/-100mA
VCE=1V
80 %
Current Transfer Ratio (Min) CTR IF=+/-100mA
VCE=1V
20 %

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗