TLP3914

停產產品

Photocoupler (photovoltaic output)

產品概要

Feature Without internal shunt resistor
Application Scope Power supply / Battery management system
Number of Circuits 1
RoHS Compatible Product(s) (#) Available
Safety Standard Approved : UL 1577

* Download Online Certification of Safety Standard(UL 1577)

包裝資訊

Toshiba Package Name SSOP4
Package Image 東芝 TLP3914 Photocoupler (photovoltaic output)產品 SSOP4 封裝圖片
Pins 4
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.04×4.2×1.8
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 值 單位
Operating Temperature Topr -40 to 85 ℃

電器特性

項目 符號 條件 值 單位
Open Voltage (Min) VOC IF=10mA 7 V
Isolation voltage BVs
@1minute (Min)
BVS t=60sec 1500 Vrms
Short Circuit Current (Min) ISC IF=10mA 20 μA

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗