TORX1353(F)

停產產品

TOSLINK General-Purpose Optical Receiving Modules

產品概要

Feature Low current consumption / Energy saving optical module
Compatible Optical Fiber with Connectors LGP-Z0009 Series (HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.) / TOCP100-**MBT (Toray Industries) / TOCP100P-**MBT (Toray Industries) / TOCP155-**MBT (Toray Industries) / TOCP155P-**MBT (Toray Industries) / TX-TP001-**M (Jiangsu TX Plastic Optical Fibers Co., Ltd.)
Compatible Optical Fiber (μm) APF (980/1000μm) NA=0.5
Compatible Fiber-Optic Connector JIS F05
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name Molded resin package
Mounting Through Hole

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Operating Temperature (Max) Topr 85
Operating Temperature (Min) Topr -40
Supply Voltage (Max) VCC 5.25 V
Supply Voltage (Min) VCC 4.75 V

電器特性

項目 符號 條件 單位
Transmission Distance (Max) transmission_distance - 10 m
Data Rate (Max) transmission_speed (NRZ) 0.5 Mb/s
Data Rate (Min) transmission_speed (NRZ) DC Mb/s

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗