TD62003APG

停產產品

Darlington driver

產品概要

Number of Circuits 7
Input Resistor (Ω) 2.7kΩ
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name DIP16
Package Image 東芝 TD62003APG Darlington driver產品 DIP16 封裝圖片
JEITA P-DIP16-6.4x19.25-2.54
Pins 16
Mounting Through Hole
Width×Length×Height
(mm)
19.75×7.62×3.5
Package Dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Output Current (Max) IOUT 500 mA
Operational Temperature Topr -40 to 85
Storage Temperature (max) Tstg 150
Storage Temperature (min) Tstg -55
Output Breakdown Voltage VCE(SUS) 50 V

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗