TD62503FG

停產產品

Single-transistor array (common-emitter)

產品概要

Number of Circuits 7
Input Resistor (Ω) 2.7kΩ
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name SOP16-P-225-1.27
Package Image 東芝 TD62503FG Single-transistor array (common-emitter)產品 SOP16-P-225-1.27 封裝圖片
Pins 16
Mounting Surface Mount

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Output Current (Max) IOUT 200 mA
Operational Temperature Topr -40 to 85
Storage Temperature (max) Tstg 150
Storage Temperature (min) Tstg -55
Output Breakdown Voltage VCE(SUS) 35 V

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗