ULN2004AFWG

停產產品

Darlington driver

產品概要

Number of Circuits 7
Input Resistor (Ω) 10.5kΩ
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name SOL16
Package Image 東芝 ULN2004AFWG Darlington driver產品 SOL16 封裝圖片
Pins 16
Mounting Surface Mount

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Output Current (Max) IOUT 500 mA
Operational Temperature Topr -40 to 85
Storage Temperature (max) Tstg 150
Storage Temperature (min) Tstg -55
Output Breakdown Voltage VCE(SUS) 50 V

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗