ULN2804APG

停產產品

Darlington driver

產品概要

Number of Circuits 8
Input Resistor (Ω) 10.5kΩ
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name P-DIP18-300-2.54-001
Pins 18
Mounting Through Hole

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Output Current (Max) IOUT 500 mA
Operational Temperature Topr -40 to 85
Storage Temperature (max) Tstg 150
Storage Temperature (min) Tstg -55
Output Breakdown Voltage VCE(SUS) 50 V

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗