TMP1940CYAFG

停產產品

TX19

產品概要

RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name LQFP(14×14)
Pins 100
Mounting Surface Mount

概要

屬性 單位
number of bits 32 bit
ROM size 256 Kbyte
ROM type Mask ROM -
RAM size 10 Kbyte
internal data bus width 32 bit
external data bus width 16 bit
watchdog timer Available -
dual clock operation Available -
Clock gear function Available -
A/D converters(10bit) 8 ch
A/D converters(10bit)unit 1 units
UART 2 ch
I2C/SIO 1 ch
UART/SIO 2 ch
Timer/counter(8bit) 4 ch
Timer/counter(16bit) 4 ch
Interrupt controllers 11 pins
debug support unit Available -
DMA controllers 4 ch
I/O Port 77 port
工作電壓
(V)
工作頻率
(MHz)
工作溫度
(degC)
最短命令執行時間
(μsec)
2.7 to 3.6 1 to 32 -40 to 85 0.031

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗