TMP19A64C1DXBG

停產產品

TX19A

產品概要

Description 32-bit high performance RISC microcontroller containing industry's largest 1.5-MB Mask ROM
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name FBGA281-P-1313-0.65B6
Pins 281
Mounting Surface Mount

概要

屬性 單位
number of bits 32 bit
ROM size 1536 Kbyte
ROM type Mask ROM -
RAM size 56 Kbyte
internal data bus width 32 bit
external data bus width 16 bit
watchdog timer Available -
dual clock operation Available -
Clock gear function Available -
A/D converters(10bit) 24 ch
A/D converters(10bit)unit 1 units
I2C/SIO 1 ch
UART/SIO 7 ch
Timer/counter(16bit) 11 ch
timer/counter(32bit) 1 ch
32-bit timer input capture 4 ch
32-bit timer output compare 10 ch
Interrupt controllers 20 pins
program patch function 8 areas
debug support unit Available -
DMA controllers 8 ch
I/O Port 209 port

A separate I/O power supply is required.

工作電壓
(V)
工作頻率
(MHz)
工作溫度
(degC)
最短命令執行時間
(μsec)
1.35 to 1.65 4 to 54 -20 to 85 0.018

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗