TMP86CH21FG

停產產品

TLCS-870C

產品概要

Description 8-bit microcontrollers with LCD driver supporting 128 pixels
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name P-QFP64-1414-0.80C
Pins 64
Mounting Surface Mount

概要

屬性 單位
number of bits 8 bit
ROM size 16 Kbyte
ROM type Mask ROM -
RAM size 0.5 Kbyte
internal data bus width 8 bit
LED drive capability 4 ch
LCD drive capability 32 ch
UART/SIO 1 ch
A/D converters(8bit) 8 ch
Timer/counter(18bit) 1 ch
Timer/counter(8bit) 4 ch
watchdog timer Available -
dual clock operation Available -
I/O Port 39 port
工作電壓
(V)
工作頻率
(MHz)
工作溫度
(degC)
最短命令執行時間
(μsec)
4.5 to 5.5 1 to 16 -40 to 85 0.25
2.7 to 5.5 1 to 8 -40 to 85 0.5

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗