TMP86FS28AFG

不推薦用於新設計

TLCS-870C

Read Me (Cautions)

產品概要

RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name QFP80-P-1420-0.80B
Package Image 東芝 TMP86FS28AFG TLCS-870C產品 QFP80-P-1420-0.80B 封裝圖片
Pins 80
Mounting Surface Mount
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

概要

屬性 值 單位
number of bits 8 bit
ROM size 60 Kbyte
ROM type Flash -
RAM size 2 Kbyte
internal data bus width 8 bit
LCD drive capability 40 ch
UART 1 ch
UART/SIO 1 ch
A/D converters(10bit) 8 ch
Timer/counter(16bit) 2 ch
Timer/counter(8bit) 4 ch
watchdog timer Available -
dual clock operation Available -
I/O Port 62 port

* 

The minimum instruction execution time in low-speed dual clock operation mode is 122μs (at 32.768kHz).
Configurable as UART or SIO.

工作電壓
(V)
工作頻率
(MHz)
工作溫度
(degC)
最短命令執行時間
(μsec)
4 to 5.5 1 to 16 -40 to 85 0.25
3 to 5.5 1 to 8 -40 to 85 0.5

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗