TMP86PS44UG

不推薦用於新設計

TLCS-870C

產品概要

Description High-speed and high-performance 8-bit microcontroller with various serial interfaces
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name LQFP44-P-1010-0.80A
Package Image 東芝 TMP86PS44UG TLCS-870C產品 LQFP44-P-1010-0.80A 封裝圖片
Pins 44
Mounting Surface Mount
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

概要

屬性 單位
number of bits 8 bit
ROM size 60 Kbyte
ROM type OTP -
RAM size 1 Kbyte
internal data bus width 8 bit
LED drive capability 19 ch
SIO 1 ch
UART 1 ch
A/D converters(10bit) 8 ch
D/A converters(8bit) 1 ch
Timer/counter(16bit) 2 ch
Timer/counter(8bit) 2 ch
watchdog timer Available -
dual clock operation Available -
I/O Port 35 port
工作電壓
(V)
工作頻率
(MHz)
工作溫度
(degC)
最短命令執行時間
(μsec)
4.5 to 5.5 1 to 16 -40 to 85 0.25
2.7 to 5.5 1 to 8 -40 to 85 0.5

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗