TMP88CH40NG

停產產品

TLCS-870X

產品概要

Description 8-bit microcontroller containing one channel of 2nd-generation PMD
in small 28-pin package and suitable for large systems
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name SDIP28-P-400-1.78
Pins 28
Mounting Through Hole

概要

屬性 單位
number of bits 8 bit
ROM size 16 Kbyte
ROM type Mask ROM -
RAM size 0.5 Kbyte
internal data bus width 8 bit
LED drive capability 14 ch
SIO 1 ch
UART 1 ch
A/D converters(10bit) 4 ch
Timer/counter(16bit) 1 ch
Timer/counter(8bit) 2 ch
Motor control 1 ch
watchdog timer Available -
I/O Port 19 port
SIO and UART cannot be used simultaneously since they share I/O.
工作電壓
(V)
工作頻率
(MHz)
工作溫度
(degC)
最短命令執行時間
(μsec)
4.5 to 5.5 8 to 20 -40 to 85 0.2

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗