TMP88CH41UG

不推薦用於新設計

TLCS-870X

產品概要

Description 8-bit microcontroller containing one channel of 2nd-generation PMD in 44-pin package and suitable for simple home appliances
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name LQFP44-P-1010-0.80B
Package Image 東芝 TMP88CH41UG TLCS-870X產品 LQFP44-P-1010-0.80B 封裝圖片
Pins 44
Mounting Surface Mount
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

概要

屬性 單位
number of bits 8 bit
ROM size 16 Kbyte
ROM type Mask ROM -
RAM size 0.5 Kbyte
internal data bus width 8 bit
LED drive capability 16 ch
SIO 1 ch
UART 1 ch
A/D converters(10bit) 8 ch
Timer/counter(16bit) 2 ch
Timer/counter(8bit) 2 ch
Motor control 1 ch
watchdog timer Available -
I/O Port 33 port
工作電壓
(V)
工作頻率
(MHz)
工作溫度
(degC)
最短命令執行時間
(μsec)
4.5 to 5.5 8 to 20 -40 to 85 0.2

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗