TMP88PS42NG

停產產品

TLCS-870X

產品概要

Description 8-bit microcontroller containing two channels of 2nd-generation PMD and suitable for home appliances requiring low motor vibration and high performance
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name SDIP64-P-750-1.78
Package Image 東芝 TMP88PS42NG TLCS-870X產品 SDIP64-P-750-1.78 封裝圖片
Pins 64
Mounting Through Hole

概要

屬性 單位
number of bits 8 bit
ROM size 64 Kbyte
ROM type OTP -
RAM size 2 Kbyte
internal data bus width 8 bit
LED drive capability 24 ch
SIO 1 ch
UART 1 ch
A/D converters(10bit) 16 ch
Timer/counter(16bit) 2 ch
Timer/counter(8bit) 4 ch
Motor control 2 ch
watchdog timer Available -
I/O Port 55 port
工作電壓
(V)
工作頻率
(MHz)
工作溫度
(degC)
最短命令執行時間
(μsec)
4.5 to 5.5 8 to 20 -40 to 85 0.2

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗