TMP91CP27UG

不推薦用於新設計

TLCS-900L1

產品概要

Description 16-bit microcontrollers with various serial interfaces suitable for limited-space applications
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name LQFP64-P-1010-0.50D
Package Image 東芝 TMP91CP27UG TLCS-900L1產品 LQFP64-P-1010-0.50D 封裝圖片
Pins 64
Mounting Surface Mount
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

概要

屬性 單位
number of bits 16 bit
ROM size 48 Kbyte
ROM type Mask ROM -
RAM size 4 Kbyte
UART/SIO 2 ch
I2C/SIO 1 ch
A/D converters(10bit) 4 ch
Timer/counter(16bit) 1 ch
Timer/counter(8bit) 6 ch
clock timer Available -
CS/WAIT controller 4 ch
watchdog timer Available -
dual clock operation Available -
Clock gear function Available -
I/O Port 53 port
工作電壓
(V)
工作頻率
(MHz)
工作溫度
(degC)
最短命令執行時間
(μsec)
2.7 to 3.6 4 to 27 -40 to 85 0.148
1.8 to 3.6 2 to 10 -40 to 85 0.4

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗