TMP91FW27FG

不推薦用於新設計

TLCS-900L1

產品概要

Description 16-bit microcontrollers with various serial interfaces suitable for limited-space applications *
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

*  

Flash memory uses SuperFlash® technology licensed from Silicon Storage Technology (SST), Inc. SuperFlash® is a registered trademark of SST, Inc.

包裝資訊

Toshiba Package Name QFP64-P-1414-0.80A
Package Image 東芝 TMP91FW27FG TLCS-900L1產品 QFP64-P-1414-0.80A 封裝圖片
Pins 64
Mounting Surface Mount

概要

屬性 單位
number of bits 16 bit
ROM size 128 Kbyte
ROM type Flash -
RAM size 12 Kbyte
UART/SIO 2 ch
I2C/SIO 1 ch
A/D converters(10bit) 4 ch
Timer/counter(16bit) 1 ch
Timer/counter(8bit) 6 ch
clock timer Available -
CS/WAIT controller 4 ch
watchdog timer Available -
dual clock operation Available -
Clock gear function Available -
I/O Port 53 port
工作電壓
(V)
工作頻率
(MHz)
工作溫度
(degC)
最短命令執行時間
(μsec)
2.7 to 3.6 4 to 27 -40 to 85 0.148
2.2 to 3.6 2 to 16 -40 to 85 0.25

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗