TMP91FY42FG

不推薦用於新設計

TLCS-900L1

產品概要

Description 16-bit microcontroller with large-capacity Flash memory *
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

*  

Flash memory uses SuperFlash® technology licensed from Silicon Storage Technology (SST), Inc. SuperFlash® is a registered trademark of SST, Inc.

包裝資訊

Toshiba Package Name LQFP100-P-1414-0.50F
Package Image 東芝 TMP91FY42FG TLCS-900L1產品 LQFP100-P-1414-0.50F 封裝圖片
Pins 100
Mounting Surface Mount
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

概要

屬性 值 單位
number of bits 16 bit
ROM size 256 Kbyte
ROM type Flash -
RAM size 16 Kbyte
UART/SIO 2 ch
I2C/SIO 1 ch
A/D converters(10bit) 8 ch
Timer/counter(16bit) 2 ch
Timer/counter(8bit) 8 ch
clock timer Available -
CS/WAIT controller 4 ch
watchdog timer Available -
dual clock operation Available -
Clock gear function Available -
I/O Port 81 port
工作電壓
(V)
工作頻率
(MHz)
工作溫度
(degC)
最短命令執行時間
(μsec)
2.7 to 3.6 4 to 27 -40 to 85 0.148

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗