TMP92CY23FG

停產產品

TLCS-900H1

產品概要

Description 32-bit microcontroller with 256-Kbyte memory and various serial interfaces suitable for embedded applications
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name LQFP100-P-1414-0.50F
Package Image 東芝 TMP92CY23FG TLCS-900H1產品 LQFP100-P-1414-0.50F 封裝圖片
Pins 100
Mounting Surface Mount
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

概要

屬性 單位
number of bits 32 bit
ROM size 256 Kbyte
ROM type Mask ROM -
RAM size 16 Kbyte
UART/SIO 3 ch
I2C/SIO 2 ch
A/D converters(10bit) 12 ch
Timer/counter(16bit) 2 ch
Timer/counter(8bit) 6 ch
clock timer Available -
CS/WAIT controller 4 ch
watchdog timer Available -
dual clock operation Available -
Clock gear function Available -
Program patch logic 8 -
I/O Port 84 port
工作電壓
(V)
工作頻率
(MHz)
工作溫度
(degC)
最短命令執行時間
(μsec)
3.0 to 3.6 6 to 40 -40 to 85 0.05

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗