TMP94C241CFG

停產產品

TLCS-900H1

產品概要

Description TMP94C241C is high-speed advanced 32-bit microcontroller developed for controlling equipment which processes mass data.
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name QFP160-P-2828-0.65A
Package Image 東芝 TMP94C241CFG TLCS-900H1產品 QFP160-P-2828-0.65A 封裝圖片
Pins 160
Mounting Surface Mount

概要

屬性 單位
number of bits 32 bit
ROM type ROM less -
RAM size 2 Kbyte
UART/SIO 2 ch
DRAM controllers 2 ch
A/D converters(10bit) 8 ch
D/A converters(8bit) 2 ch
Timer/counter(16bit) 4 ch
Timer/counter(8bit) 4 ch
CS/WAIT controller 6 ch
watchdog timer Available -
I/O Port 64 port
工作電壓
(V)
工作頻率
(MHz)
工作溫度
(degC)
最短命令執行時間
(μsec)
4.5 to 5.5 8 to 40 -20 to 70 0.05

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗