TMP94C241CFG

生産終了予定

TLCS-900H1

製品概要

概要 TMP94C241Cは、大容量データを処理する各種制御機器向けに開発された、高速・高機能32ビットマイクロコントローラです。
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 QFP160-P-2828-0.65A
外観 東芝 TMP94C241CFG TLCS-900H1製品のQFP160-P-2828-0.65Aパッケージ画像
ピン数 160
実装区分 表面実装

概要

属性 単位
ビット数 32 bit
ROMタイプ ROM less -
RAMサイズ 2 Kbyte
UART/SIO 2 ch
DRAMコントローラー 2 ch
ADコンバーター(10bit) 8 ch
DAコンバーター(8bit) 2 ch
タイマー/カウンター(16bit) 4 ch
タイマー/カウンター(8bit) 4 ch
CS/WAITコントローラー 6 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
I/Oポート数 64 port
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
4.5 to 5.5 8 to 40 -20 to 70 0.05

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます