TMP95C061BDFG

停產產品

TLCS-900H

產品概要

Description TMP95C061BF is high-speed advanced 16-bit microcontroller developed for controlling medium to large-scale equipment.
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name LQFP100-P-1414-0.50F
Package Image 東芝 TMP95C061BDFG TLCS-900H產品 LQFP100-P-1414-0.50F 封裝圖片
Pins 100
Mounting Surface Mount
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

概要

屬性 值 單位
number of bits 16 bit
ROM type ROM less -
RAM size 0 Kbyte
UART/SIO 2 ch
DRAM controllers 1 ch
A/D converters(10bit) 4 ch
Timer/counter(16bit) 2 ch
Timer/counter(8bit) 4 ch
pattern generator 2 -
CS/WAIT controller 4 ch
watchdog timer Available -
I/O Port 56 port
工作電壓
(V)
工作頻率
(MHz)
工作溫度
(degC)
最短命令執行時間
(μsec)
4.5 to 5.5 8 to 25 -20 to 70 0.16

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗