TMP95C063DFG

停產產品

TLCS-900H

產品概要

Description TMP95C063F is high-speed advanced 16-bit microcontroller developed for controlling medium to large-scale equipment.
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name LQFP144-P-2020-0.50D
Package Image 東芝 TMP95C063DFG TLCS-900H產品 LQFP144-P-2020-0.50D 封裝圖片
Pins 144
Mounting Surface Mount

概要

屬性 單位
number of bits 16 bit
ROM type ROM less -
RAM size 0 Kbyte
UART/SIO 2 ch
DRAM controllers 2 ch
A/D converters(10bit) 8 ch
D/A converters(8bit) 2 ch
Timer/counter(16bit) 2 ch
Timer/counter(8bit) 8 ch
pattern generator 2 -
CS/WAIT controller 4 ch
watchdog timer Available -
I/O Port 91 port
工作電壓
(V)
工作頻率
(MHz)
工作溫度
(degC)
最短命令執行時間
(μsec)
4.5 to 5.5 8 to 25 -20 to 70 0.16

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗