TMP96C031ZFG

停產產品

TLCS-900

產品概要

Description TMP96C031Z is high-speed advanced 16-bit microcontroller developed for controlling medium to large-scale equipment.
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name QFP64-P-1420-1.00A
Package Image 東芝 TMP96C031ZFG TLCS-900產品 QFP64-P-1420-1.00A 封裝圖片
Pins 64
Mounting Surface Mount

概要

屬性 單位
number of bits 16 bit
ROM type ROM less -
RAM size 0 Kbyte
UART/SIO 2 ch
DRAM controllers 1 ch
A/D converters(6bit) 4 ch
Timer/counter(16bit) 1 ch
Timer/counter(8bit) 4 ch
pattern generator 2 -
CS/WAIT controller 4 ch
watchdog timer Available -
dual clock operation Not Available -
Clock gear function Not Available -
remote memory I/F Available -
I/O Port 37 port
工作電壓
(V)
工作頻率
(MHz)
工作溫度
(degC)
最短命令執行時間
(μsec)
4.5 to 5.5 4 to 20 -20 to 70 0.2

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗