拓展適用於車載設備48V系統的80V N通道MOSFET產品線

Lineup Expansion of Automotive 80V N-channel MOSFETs Suitable for 48V Systems in Automotive Equipment

東芝電子元件及儲存公司(簡稱「東芝」)推出了專為車載應用的80V N通道MOSFET,這是其最新一代[1]製程「U-MOSX-H」中首批採用SOP Advance( WF)封裝的產品,進一步拓展了48V車載系統的產品線。這些產品具有低導通電阻,有助於降低設備功耗,其中“XPH2R608QB”的汲源極導通電阻最大值為2.55mΩ,“XPH3R908QB”的汲源極導通電阻最大值為3.9mΩ。

近年來,為了降低功率損耗並透過降低電流來實現更細更輕的線束,車載系統正逐步向48V過渡。 48V車載系統中使用的MOSFET需要具備至少80V的耐壓和低導通電阻。為了滿足這些要求,東芝開發了具有低導通電阻的80V MOSFET。

此外,新產品符合車規可靠度標準AEC-Q101,採用表面貼裝型SOP Advance( WF)封裝,此封裝使用可潤濕側翼[ 2]結構。它具有高可見度的焊點[ 3 ] ,便於使用自動視覺檢測(AVI)設備驗證電路板的安裝狀況,有助於生產線上檢測的自動化。此外,它採用銅連接器結構以降低封裝電阻。

東芝將繼續開發適用於 48V 系統的車規MOSFET 產品,以滿足客戶的多樣化需求,並支援車載設備的各種應用。

註:
[1] 截至 2026 年 4 月

[2] 封裝側接腳的形狀

[3] 焊錫腳是指安裝在印刷電路板上的元件的焊接部分。

特性

  1. Advance( WF)封裝的低導通電阻車規級80V MOSFET
  2. SOP Advance( WF)封裝,方便對電路板安裝狀態進行自動視覺檢查。

功能說明

1. Advance( WF)封裝的低導通電阻車規級80V MOSFET

新產品 XPH2R608QB 和 XPH3R908QB 是首批採用 SOP Advance(WF) 封裝的 80V 汽車級產品。
這兩款產品採用最新一代 U-MOSX-H 工藝,並採用帶有銅連接器結構的 SOP Advance(WF) 封裝,從而降低了封裝電阻,實現了低導通電阻  (RDS(ON))。 80V汽車級 U-MOSX-H 系列產品還包括XPQR8308QB ,該產品採用高散熱 L-TOGL™ 封裝。

XPH2R608QB: RDS(ON)=2.55mΩ (最大值) (VGS=10V) 
XPH3R908QB: RDS(ON)=3.9mΩ (最大值) (VGS=10V) 

2. 採用可潤濕側結構,方便對電路板安裝狀況進行自動目視檢查的SOP Advance( WF)封裝

SOP Advance( WF)封裝在端子截止區採用了可潤濕側翼結構。這種結構(可潤濕側翼)提高了焊接狀態的可見度和焊接材料的潤濕性。這使得使用自動視覺檢測(AVI)設備更容易檢查元件的安裝狀態,也有助於提高可靠性。

Figure 1. Terminal structure of SOP Advance(WF) Package
圖 1. SOP Advance( WF)封裝的端子結構
Figure 2. Mounted image of SOP Advance(WF)  package on PCB
圖2. Advance( WF) 封裝在 PCB 上的安裝圖

應用

・車載設備中的48V系統

馬達驅動器、開關電源、負載開關等。

主要規格

(除非另有說明, Ta=25°C)

元件型號 XPH2R608QB XPH3R908QB
極性 N通道
絕對最大值 汲源極電壓 VDSS (V) 80
汲極電流(直流 ) ID (A) 120 80
汲極電流(脈衝) IDP (A) 360 240
通道溫度 Tch (°C) 175
電氣特性 汲源極導通電阻RDS(ON) (mΩ) VGS=6V 最大值 3.5 5.7
VGS=10V 最大值 2.55 3.9
閘極閾值電壓 Vth (V) VDS=10V 2.5 至 3.5
動態特性 輸入電容 Ciss (pF) VDS=10V, VGS=0V, f=1MHz 典型值 6200 3950

總閘極電荷

(閘極-源極+閘極-汲極)
Qg (nC)

VDD≃64V, VGS=10V 典型值 95 63
熱特性 通道到外殼的熱阻抗
Zth(ch-c)(°C/W)
Tc=25°C 最大值 0.88 1.13
Package SOP Advance(WF)
Series U-MOSX-H
Sample check & availability Buy Online Buy Online

應用電路範例

Brushless DC Motor Drive Circuit (Nch type)
無刷直流馬達驅動電路( N通道型)
DC-DC Converter Circuit (Non-isolated step-down type)
DC-DC轉換器電路(非隔離式降壓型)

請點擊下方連結了解更多關於東芝汽車用 MOSFET 的資訊。
車用 MOSFETs

聯繫我們

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

線上庫存查詢跟購買

keyword:

Disclaimer for External Link
Through this website you are able to proceed to the website of our distributors ("Third Party Website") which is not under the control of Toshiba Corporation and its subsidiaries and affiliates (collectively "Toshiba"). The Third Party Website is made available to you as a convenience only and you agree to use the Third Party Website at your own risk. The link of the Third Party Website does not necessarily imply a recommendation or an endorsement by Toshiba of the Third Party Website. Please be aware that Toshiba is not responsible for any transaction done through the Third Party Website, and such transactions shall be subject to terms and conditions which may be provided in the Third Party Website.

* L-TOGL™ 是東芝設備及儲存株式會社的商標。

* 其他公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。

* 本文件中的信息,包括產品價格和規格、服務內容和聯繫信息,在發布之日均為最新信息,但如有變更,恕不另行通知。

開啟新視窗