2SK3476

停產產品

Radio-frequency power MOSFET

產品概要

Application Scope UHF/VHF band professional radio (520MHz)
Polarity N-ch
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name PW-X
Package Image 東芝 2SK3476 Radio-frequency power MOSFET產品 PW-X 封裝圖片
Pins 4
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
6.1×6.3×1.5
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Drain current ID 3 A
Power Dissipation PD 20 W
Drain-Source voltage VDSS 20 V

電器特性

項目 符號 條件 單位
Output Power (Min) POUT PIN=0.5W
Tc=25℃
VDD=7.2V
f=520MHz
7 W

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Jan,2003

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗