RFM04U6P

停產產品

Radio-frequency power MOSFET

產品概要

Application Scope FRS/GMRS(470MHz)
Polarity N-ch
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name PW-Mini
Package Image 東芝 RFM04U6P Radio-frequency power MOSFET產品 PW-Mini 封裝圖片
JEITA SC-62
Pins 3
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
4.6×4.2×1.6
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
Ultra Librarian® is a Registered trademark and CAD model library of EMA (EMA Design Automation, Inc.). CAD models (Symbol/Footprint /3D model) are provided by UltraLibrarian®. The footprints are generated based on the specifications of Ultra Librarian®.

(Note2)

Please note that the footprint dimensions may differ from the reference Land Pattern dimensions provided on our website.

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Drain current ID 2 A
Power Dissipation PD 7 W
Drain-Source voltage VDSS 16 V

電器特性

項目 符號 條件 單位
Output Power (Min) POUT PIN=0.2W
Tc=25℃
VDD=6V
f=470MHz
3.5 W

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Apr,2016

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗