SSM3J16FS

停產產品

Small Low ON resistance MOSFETs

產品概要

Polarity P-ch
Generation π-MOSⅥ
AEC-Q101 Qualified(*)
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

*: For detail information, please contact to our sales.

包裝資訊

Toshiba Package Name SOT-416 (SSM)
Package Image 東芝 SSM3J16FS Small Low ON resistance MOSFETs產品 SSM 封裝圖片
JEITA SC-75
Package Code SOT-416
Pins 3
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
1.6×1.6×0.7
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Gate-Source voltage VGSS +/-10 V
Drain current ID -100 mA

電器特性

項目 符號 條件 單位
Gate threshold voltage (Max) Vth - -1.1 V
Gate threshold voltage (Min) Vth - -0.6 V
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=1.5V 45 Ω

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Mar,2016

Feb,2019

(Note)

LTspice ® is a trademark and simulation software of ADI (Analog Devices, Inc.).

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗