產品概要

Polarity N-ch
Generation π-MOSⅦ
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name TSM
Package Image 東芝 SSM3K303T Small-signal MOSFET產品 TSM 封裝圖片
Pins 3
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.9×2.8×0.7
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Gate-Source voltage VGSS +/-20 V
Drain current ID 2.9 A

電器特性

項目 符號 條件 單位
Gate threshold voltage (Max) Vth - 2.6 V
Gate threshold voltage (Min) Vth - 1.1 V
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=4V 120
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 83

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗