產品概要

Polarity N-ch
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name TSM
Package Image 東芝 SSM3K310T Small-signal MOSFET產品 TSM 封裝圖片
Pins 3
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.9×2.8×0.7
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Gate-Source voltage VGSS +/-8 V
Drain current ID 5 A

電器特性

項目 符號 條件 單位
Gate threshold voltage (Max) Vth - 1.0 V
Gate threshold voltage (Min) Vth - 0.35 V
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=1.5V 66
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=1.8V 43
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=2.5V 32
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=4V 28

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Jan,2017

Feb,2019

*

LTspice ® is a trademark and simulation software of ADI (Analog Devices, Inc.).

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗