產品概要

Polarity P-ch
Generation U-MOSⅢ
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name SOT-563 (ES6)
Package Image 東芝 SSM6J23FE Small-signal MOSFET產品 ES6 封裝圖片
JEITA SC-107C
Package Code SOT-563
Pins 6
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
1.6×1.6×0.55
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Gate-Source voltage VGSS +/-8 V
Drain current ID 1.2 A

電器特性

項目 符號 條件 單位
Gate threshold voltage (Max) Vth - -1.1 V
Gate threshold voltage (Min) Vth - -0.5 V
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=4V 140
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=2.5V 210

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗