產品概要

Application Scope Notebook PCs
Polarity P-ch
Generation U-MOSⅤ
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name SOP-8
Package Image 東芝 TPC8122 Power MOSFET (P-ch single)產品 SOP-8 封裝圖片
Pins 8
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
4.9×6.0×1.52
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Drain-Source voltage VDSS -30 V
Drain current ID -12 A

電器特性

項目 符號 條件 單位
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 8
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=4V 16.5

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗