TPCF8102

停產產品

Power MOSFET (P-ch single)

產品概要

Polarity P-ch
Generation U-MOSⅢ
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name VS-8
Pins 8
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.9×1.9×0.8
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Drain-Source voltage VDSS -20 V
Drain current ID -6 A

電器特性

項目 符號 條件 單位
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=4.5V 30
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=2.5V 41
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=1.8V 90

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗