TB6607FLG

停產產品

Brush motor driver IC

產品概要

Function Standby (power-save) mode
Application Scope DC motor drivers / Stepping motor drivers
Class DC and stepping motor driver IC
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name QON36-P-0606-0.50
Package Image 東芝 TB6607FLG Brush motor driver IC產品 QON36-P-0606-0.50 封裝圖片
Pins 36
Mounting Surface Mount

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Output Current IOUT(peak) 0.8 A
Operating Temperature (Max) Topr 85
Operating Temperature (Min) Topr -20
Supply Voltage VCC 6 V
Output Voltage VO 6 V

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗