TODX2960A(F)

停產產品

TOSLINK General-Purpose Optical Transceiving Modules

產品概要

Compatible Optical Fiber with Connectors CF-2071 (HC-20/70) Series (Sumitomo Electric Industries)
Compatible Optical Fiber (μm) H-PCF (200/230μm)
Compatible Fiber-Optic Connector JIS F07
Comments Renewal products
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name Molded resin package
Pins 10
Mounting Through Hole

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Operating Temperature (Max) Topr 85
Operating Temperature (Min) Topr -40
Supply Voltage (Max) VCC 5.25 V
Supply Voltage (Min) VCC 4.75 V

電器特性

項目 符號 條件 單位
Transmission Distance (Max) transmission_distance (Cable is H-PCF) 1000 m
Data Rate (Max) transmission_speed (NRZ) 10 Mb/s
Data Rate (Min) transmission_speed (NRZ) DC Mb/s
Dominant Emitting Wavelength λd (Typ.) wavelength - 770 nm

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗