TA48S018AF

停產產品

Multi-functional regulator

產品概要

Feature Built-in ON/OFF switch / High current output / Low dropout voltage
Output type Static output voltage
Polarity Positive
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name New PW-Mold 5pin
Pins 5
Mounting Surface Mount

絕對最大額定值

項目 符號 值 單位
Output Current (Max) IOUT 1000 mA
Power Dissipation PD 10 W
Power Dissipation PD 1 W
Input Voltage VIN 16 V

電器特性

項目 符號 條件 值 單位
Bias Current (Typ.) IB IOUT=0A 0.85 mA
Dropout Voltage (Typ.) VD IOUT=0.5A 0.41 V
Output Voltage (Typ.) VOUT - 1.8 V
Output Voltage (Max) VOUT - 1.854 V
Output Voltage (Min) VOUT - 1.746 V

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗