TA58M10S

停產產品

Series regulator (Three-terminal voltage regulator)

產品概要

Feature Medium current output / Low dropout voltage
Protection Functions 60V load dump / Reverse power supply connection / Overcurrent protection / Overheating protection
Polarity Positive
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name TO-220NIS
Pins 3
Mounting Through Hole

絕對最大額定值

項目 符號 值 單位
Output Current (Max) IOUT 500 mA
Power Dissipation PD 20 W
Power Dissipation PD 2 W
Input Voltage VIN 29 V

電器特性

項目 符號 條件 值 單位
Dropout Voltage (Typ.) VD IOUT=0.5A 0.42 V
Output Voltage (Typ.) VOUT - 10 V

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗