TA58M12F

停產產品

Series regulator (Three-terminal voltage regulator)

產品概要

Feature Medium current output / Low dropout voltage
Protection Functions 60V load dump / Reverse power supply connection / Overcurrent protection / Overheating protection
Polarity Positive
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name New PW-Mold
Package Image 東芝 TA58M12F Series regulator (Three-terminal voltage regulator)產品 New PW-Mold 封裝圖片
Pins 3
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
6.5×9.5×2.3
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 值 單位
Output Current (Max) IOUT 500 mA
Power Dissipation PD 10 W
Power Dissipation PD 1 W
Input Voltage VIN 29 V

電器特性

項目 符號 條件 值 單位
Dropout Voltage (Typ.) VD IOUT=0.5A 0.42 V
Output Voltage (Typ.) VOUT - 12 V

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗